Bobina eletromagnética VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
GTIN: 4052568280420
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50 Hz, força de tração de 6,9 VA, capacidade de retenção de 4,1 VA - 230 V CA: 60 Hz, força de tração de 5,4 VA, capacidade de retenção de 3,3 VA
Grau de proteção
IP65