Bobina eletromagnética VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

8029140

GTIN: 4052568280444

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50 Hz, potência de tração de 11,5 VA, capacidade de retenção de 8,0 VA
Grau de proteção
IP65