Bobina eletromagnética VACN-N-K1-3A-EX4-M
8029141
GTIN: 4052568280451
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de 2,1 VA
Grau de proteção
IP65