Bobina eletromagnética VACN-N-A1-1
8029144
GTIN: 4052568280482
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 0,7 W
Grau de proteção
IP65