Bobina eletromagnética VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
8029145
GTIN: 4052568280499
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
120 V CA: 60 Hz, força de tração de 10,0 VA, capacidade de retenção de 6,8 VA
Grau de proteção
IP65