Atuador semi-rotativo DAPS-0015-090-R-F03-T4
8030599
GTIN: 4052568280598
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
15 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F03
Conexão do eixo
T11