Atuador semi-rotativo DAPS-0060-090-R-F04-T4

8030603

GTIN: 4052568280635

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
60 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F04
Conexão do eixo
T14