Atuador semi-rotativo DAPS-0360-090-R-F0710-T4

8030608

GTIN: 4052568280680

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
360 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F07 - F10
Conexão do eixo
T22