Atuador semi-rotativo DAPS-0480-090-R-F1012-T4

8030609

GTIN: 4052568280697

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
480 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F10 - F12
Conexão do eixo
T27