Atuador semi-rotativo DAPS-0030-090-RS4-F04-T4

8030615

GTIN: 4052568280758

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
30 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F04
Conexão do eixo
T14