Bobina eletromagnética VACF-B-B2-5

8030801

GTIN: 4052568280857

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
12 V CC: 3,4 W
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-20 - 50 °C