Bobina eletromagnética VACF-B-B2-7A

8030805

GTIN: 4052568280895

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
48 V CA: 50/60 Hz, potência de arranque de 3,9 VA, potência de retenção de 2,7 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-20 - 50 °C