Bobina eletromagnética VACF-B-B2-3W

8030808

GTIN: 4052568280918

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230/240 V CA: 50/60 Hz, potência de arranque de 5,8 VA, potência de retenção de 4,6 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-20 - 50 °C