Bobina eletromagnética VACF-B-C1-1A

8030813

GTIN: 4052568280956

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 3,9 VA, capacidade de retenção de 2,6 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-20 - 50 °C