Bobina eletromagnética VACF-A-A1-7A

8030825

GTIN: 4052568281038

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
48 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 2,5 VA, capacidade de retenção de 1,7 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-20 - 50 °C