Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1

8031109

GTIN: 4052568281106

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Faixa de regulagem de pressão
0.1 bar - 10 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1400 l/min