Válvula de came VMEF-S-M52-E-G14
8031304
GTIN: 4052568293901
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Largura
20 mm