Válvula de came VMEF-SC-M52-M-G18
8031320
GTIN: 4052568428426
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
750 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
2.5 bar - 10 bar
Largura
20 mm