Válvula solenoide VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L

8031527

GTIN: 4052568258948

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico