Válvula solenoide VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
8031533
GTIN: 4052568259006
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1380 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico