Distribuidores NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M12G4-2.5R

8032309

GTIN: 4052568282103

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Distribuidores em Y com cabo em ambos os lados
Comprimento do cabo 1
2.5 m
Comprimento do cabo 2
0.3 m
Grau de proteção
IP65 - IP68 - IP69K
Intensidade de corrente a 40 °C
3 A