Cabo de conexão NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN: 4052568428624
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete, estreito
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Padrão de conexão formato C conforme EN 175301-803
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
5 m