Válvula solenoide VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L

8033045

GTIN: 4052568282455

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1100 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico