Válvula solenoide VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L
8033063
GTIN: 4052568282639
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
900 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico