Válvula solenoide VSVA-B-T32U-AZ-A2-1T1L
8033482
GTIN: 4052568283285
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico