Válvula solenoide VUVG-L14-T32U-M-G18-P1
8033527
GTIN: 4052568428907
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico