Válvula solenoide VUVG-B14-M52-MZ-F-P1
8033542
GTIN: 4052568429058
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico