Válvula solenoide VUVG-B14-P53E-Z-F-P1
8033545
GTIN: 4052568429089
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico