Válvula solenoide VUVG-L18-T32U-A-G14-P1
8033548
GTIN: 4052568429119
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
970 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico