Válvula solenoide VUVG-L18-M52-R-G14-P1
8033553
GTIN: 4052568429164
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico