Válvula solenoide VUVG-B18-T32C-AZ-F-P1
8033559
GTIN: 4052568553012
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
800 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico