Válvula solenoide VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1

8033564

GTIN: 4052568553067

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
770 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico