Válvula solenoide VUVG-B18-M52-MZ-F-P1

8033566

GTIN: 4052568553081

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico