Válvula solenoide VSVA-B-T32C-AZH-D1-1T1L

8034799

GTIN: 4052568283889

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-2
Tipo de acionamento
elétrico