Válvula solenoide VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L
8034966
GTIN: 4052568284329
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2, conforme ISO 5599-2
Tipo de acionamento
elétrico