Válvula solenoide VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L
8034968
GTIN: 4052568284343
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias centro em exaustão 1 após 2, 4 após 5 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2300 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2, conforme ISO 5599-2
Tipo de acionamento
elétrico