Válvula pneumática VUWS-LT25-M32C-M-G14

8035173

GTIN: 4052568293987

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
pneumático