Válvula solenoide VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2

8035186

GTIN: 4052568294113

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico