Distribuidores NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M12G4-5R

8035484

GTIN: 4052568284657

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Distribuidores em Y com cabo em ambos os lados
Comprimento do cabo 1
5 m
Comprimento do cabo 2
0.3 m
Grau de proteção
IP65 - IP68 - IP69K
Intensidade de corrente a 40 °C
3 A