Sensor de pressão SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

8035535

GTIN: 4052568284756

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
-1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/8 - Rosca fêmea M5
Saída analógica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V