Sensor de pressão SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8035540
GTIN: 4052568284800
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca fêmea M5
Saída analógica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V