Sensor de pressão SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1

8035548

GTIN: 4052568284886

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho R1/8 - Rosca fêmea M5