Sensor de pressão SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1

8035551

GTIN: 4052568284916

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca fêmea M5