Distribuidores NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R
8035791
GTIN: 4052568285210
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Distribuidores em Y com cabo em ambos os lados
Comprimento do cabo 1
2.5 m
Comprimento do cabo 2
0.3 m
Grau de proteção
IP65 - IP67
Intensidade de corrente a 40 °C
4 A