Tubo flexível PAN-R-22X2-SW

8036207

GTIN: 4052568285258

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
22 mm
Diâmetro interno
18 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C