Tubo flexível PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN: 4052568285265
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
28 mm
Diâmetro interno
23 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C