Válvula solenoide VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1
8036682
GTIN: 4052568429591
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Conexão de trabalho pneumática
G3/8
Tipo de acionamento
elétrico