Válvula solenoide VUVS-LT30-B52-D-G38-F8

8036693

GTIN: 4052568429683

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1800 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Conexão de trabalho pneumática
G3/8
Tipo de acionamento
elétrico