Válvula pneumática VUWS-LT30-T32C-M-G38

8036706

GTIN: 4052568429805

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Tipo de acionamento
pneumático