Sensor de fluxo SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
8036871
GTIN: 4052568285272
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
32 l/min
Meio de operação
Meios líquidos - Água - Fluidos neutros
Pressão operacional
0 bar - 12 bar
Ligação de fluido
Rosca fêmea G1/2
Sentido da vazão
unidirecional - P1 -> P2